17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS スリムチェスト 3段 ホワイト/ナチュラル 3SLIMC

IRIS スリムチェスト 3段 ホワイト/ナチュラル

通常単価(税別)
4,026
税込単価
4,429
通常出荷日:6日目

【特長】・クローゼットやキッチン等のちょっとした隙間を活かせる幅20cmの3段タイプのチェストです。移...

詳細を確認

    型番:

    3SLIMC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3SLIMCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3SLIMC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,026
    ( 4,429 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クローゼットやキッチン等のちょっとした隙間を活かせる幅20cmの3段タイプのチェストです。移動に便利なキャスター付きです。 (角田・埼玉・富士小山・米原・三田・鳥栖工場限定出荷商品)

    【商品仕様】
    ・スリムチェスト3段ホワイト/ナチュラル
    ・JANコード:4905009229062
    ・トラスココード:817-8479
    ・質量:6.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS スリムチェスト 3段 ホワイト/ナチュラルの型番3SLIMCのページです。 型番3SLIMCに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS スリムチェスト 3段 ホワイト/ナチュラルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS スリムチェスト 3段 ホワイト/ナチュラル
    IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト
    引出し式収納ケース(1段・3段)
    IRIS モジュールボックス ナチュラル
    IRIS モジュールボックス扉付 ナチュラル MDB-3D-N
    引出し式収納ケース(3~5段)
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコ
    通常価格4,0263,9841,910 -3,2553,7336,334 -
    通常出荷日6日目9日目1日目6日目6日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト