17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 3連はしごプロ3PRO型
  • ピカ 3連はしごプロ3PRO型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 3連はしごプロ3PRO型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3PRO-77

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ねじれやたわみに強い国際特許のアルフロジョイント構造のプロ向けアルミ製はしごです。
【用途】
・高所への昇降用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
3連はしご
規格
JIS規格品
最大使用質量(kg)
100
伸縮前全長(m)
3~3.9
伸縮後全長(m)
7~7.9
トラスココード
542-5255
全長(m)
3.56~7.64
踏ざん間隔(mm)
340
JANコード
4989247261015
質量(g)
22100.0
材質1
アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
42

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト