ツール用品技術窓口

確定しました

3/8インチ角オフセットエキステンションバー

3/8インチ角オフセットエキステンションバー 3OEB125
  • 3/8インチ角オフセットエキステンションバー
通常単価(税別)
1,457
税込単価
1,603
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。【用途】・ボルト、ナ...

詳細を確認

型番:

3OEB125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3OEB125の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
質量(g)
80.000
材質1
特殊合金鋼
JANコード
4953830312316
トラスココード
814-5463
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3OEB125

用途

ソケット形状

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

単品・セット区分

質量(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
手作業用
ジョイント類
3/8
単品 エクステンションバー
80.000
4953830312316
814-5463
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,457
( 1,603 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。

商品情報

製品仕様

型番質量(g)材質1差込角(mm)JANコードトラスココード
3OEB12580.000特殊合金鋼9.54953830312316814-5463

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8インチ角オフセットエキステンションバーの型番3OEB125のページです。 型番3OEB125に関する仕様情報を記載しております。
3/8インチ角オフセットエキステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8インチ角オフセットエキステンションバー
1/2インチ角 ソケット(6角)
3/4インチ角 ソケット (12角)
ソケットセット 3/8 インチ
インパクトソケット インチ
インパクトソケット インチ
メーカーヒットヒットヒットバーコバーコバーコ
通常価格1,4571,0103,84815,4321,870 -2,180 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.719---
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼---

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト