ツール用品技術窓口

確定しました

ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 128×2×22

ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 128×2×22 3I2KE128H0060
通常単価(税別)
14,695
税込単価
16,165
通常出荷日:7日目

【特長】・コンクリート製品全般、レンガ、ブロック、瓦などの建材を中心とした幅広い被削材に対して高い切れ...

詳細を確認

型番:

3I2KE128H0060
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3I2KE128H0060の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)
128
刃厚(mm)
2
内径(mm)
22
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
ホイールタイプ
セグメントタイプ
トラスココード
813-6688
最高使用回転数(rpm)
11900
付属カラー
20
重量(g)
199
サイズ(D)(インチ)
5
寸法(mm)
X層:8
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
3I2KE128H0060
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,695
( 16,165 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート製品全般、レンガ、ブロック、瓦などの建材を中心とした幅広い被削材に対して高い切れ味を発揮します。
【用途】
・(ディスクグラインダ用)一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、砂岩、セメント瓦
【商品仕様】
・ダイヤモンドカッターゴールド128×2×22
・トラスココード:813-6688
・質量:199g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 128×2×22の型番3I2KE128H0060のページです。 型番3I2KE128H0060に関する仕様情報を記載しております。
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 128×2×22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 128×2×22
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 205×2×25.4
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 155×2×25.4
ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22
ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケ
通常価格14,69519,95522,78517,27916,31317,820 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目7日目〜
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック
外径(mm)128178205155226-
刃厚(mm)22222.4-
内径(mm)2225.425.425.42227
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式湿式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング