17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 105×2×20 3I2KE105F0010

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 105×2×20

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3I2KE105F0010

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンクリート製品全般、レンガ、ブロック、瓦などの建材を中心とした幅広い被削材に対して高い切れ味を発揮します。
【用途】
・(ディスクグラインダ用)一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、砂岩、セメント瓦
【商品仕様】
・ダイヤモンドカッターゴールド105×2×20
・トラスココード:813-6687
・質量:138g

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
ホイールタイプ
セグメントタイプ
トラスココード
813-6687
最高使用回転数(rpm)
14500
付属カラー
15
重量(g)
138
サイズ(D)(インチ)
4

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト