ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 306×2.7×30.5

通常単価(税別)
24,61119,322
税込単価
27,07221,254
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・乾式用です。・耐熱性に優れ、砥粒保持力の高い専用ボンドを採用しています。・切断速度の向上と安...

詳細を確認

型番:

3I0GPR122723A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3I0GPR122723Aの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
306
刃厚(mm)
2.7
内径(mm)
30.5
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
ホイールタイプ
セグメントタイプ
トラスココード
813-6684
最高使用回転数(rpm)
6200
付属カラー
20、22、25.4
重量(g)
1455
サイズ(D)(インチ)
12
寸法(mm)
X層:6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3I0GPR122723A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,61119,322
( 21,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式用です。
・耐熱性に優れ、砥粒保持力の高い専用ボンドを採用しています。
・切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
【用途】
・(エンジンカッター・電動カッター用)ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発砲コンクリート
【商品仕様】
・ダイヤモンドブレードレザックスグリーン306×2.7×30.5
・トラスココード:813-6684
・質量:1455g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 306×2.7×30.5の型番3I0GPR122723Aのページです。 型番3I0GPR122723Aに関する仕様情報を記載しております。
ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 306×2.7×30.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 306×2.7×30.5
ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22
ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 128×2×22
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 205×2×25.4
ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 155×2×25.4
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケノリタケ
通常価格24,61120,77717,820 -18,17529,65322,008
通常出荷日1日目4日目7日目〜7日目7日目7日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)306226-128205155
刃厚(mm)2.72.4-222
内径(mm)30.522272225.425.4
乾式/湿式乾式乾式湿式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング