ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Vフィット

通常単価(税別)
16,740
税込単価
18,414
通常出荷日:7日目

【特長】・補修ミゾ入れ用です。・先端がU字型をしたスレートホイールです。・コンクリートやモルタルに発生...

詳細を確認

型番:

3H8GSTV310N10
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3H8GSTV310N10の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
90
刃厚(mm)
10
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
ホイールタイプ
セグメントタイプ
トラスココード
813-6675
最高使用回転数(rpm)
15200
サイズ(D)(インチ)
3.5
寸法(mm)
X層:9
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3H8GSTV310N10
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,740
( 18,414 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補修ミゾ入れ用です。
・先端がU字型をしたスレートホイールです。
・コンクリートやモルタルに発生したひび割れの補修作業に最適です。
・作業者の方や機械への負担を軽減するため、基板に穴をあけて軽量化しました。
【用途】
・(ディスクグラインダ用)舗装コンクリート、舗装グリーンコンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Vフィットの型番3H8GSTV310N10のページです。 型番3H8GSTV310N10に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Vフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Vフィット
ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Uフィット
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
ダイヤモンド溝入れカッター(乾式、V字型)
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
メーカーノリタケノリタケロブテックスアイウッドロブテックスロブテックス
通常価格16,74019,32316,826 -6,19818,905 -30,522
通常出荷日7日目7日目1日目4日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材
外径(mm)9010010890105355
刃厚(mm)10101010103.2
内径(mm)202020202030.5
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト