ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カップホイール(乾式) 面研くん(シングルタイプ)

通常単価(税別)
9,868
税込単価
10,855
通常出荷日:7日目

【特長】・コンクリート製品を中心とした各種建材の仕上げ用です。・経済性を追求した、切れ味重視のカップホ...

詳細を確認

型番:

3H6CSG04D6510
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3H6CSG04D6510の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
外径(mm)
102
刃厚(mm)
20
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
トラスココード
813-6670
最高使用回転数(rpm)
14500
付属カラー
15
サイズ(D)(インチ)
4
寸法(mm)
X層:4.5、W:6.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3H6CSG04D6510
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,868
( 10,855 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート製品を中心とした各種建材の仕上げ用です。
・経済性を追求した、切れ味重視のカップホイールです
【用途】
・ディスクグラインダ用
・舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップホイール(乾式) 面研くん(シングルタイプ)の型番3H6CSG04D6510のページです。 型番3H6CSG04D6510に関する仕様情報を記載しております。
カップホイール(乾式) 面研くん(シングルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップホイール(乾式) 面研くん(シングルタイプ)
カップホイール(乾式) 面研くん(シングルウインドタイプ)
カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)
カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルウインドタイプ)
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
ダイヤモンドカップホイール(乾式) オフセットタイプ
メーカーノリタケノリタケノリタケノリタケモトユキロブテックス
通常価格9,8689,86811,71011,7103,26533,292
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / 石材
外径(mm)102102102102105110
刃厚(mm)201818181.84
内径(mm)2020202022.2315
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト