17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段
  • 3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段

3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段

通常単価(税別)
63,87096,857
税込単価
70,257106,543
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。・作業中や移動中に天板から...

詳細を確認
  • 材質1
    ワゴン:ステンレス(SUS430)
  • キャスター径(mm)
    75

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
-
450
-
-
-
868-7676
4560155879983
21000.0
-
-
1個
750
600
800
300
シルバー
868-7677
-
27000.0
600
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,870
( 70,257 )
8日目
96,857
( 106,543 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。
・作業中や移動中に天板からこぼれ落ちるのを防止します。
・食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。
・3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
・中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
【用途】
・ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど
【材質】
・ワゴン:ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段
ステンレスワゴン引出付
W3C-A4610 W3型 ワゴン
W3C-A4612 W3型 ワゴン
W3C-A6109 W3型 ワゴン
W3A-S6110 W3型 ワゴン
メーカー東製作所米澤器械工業キャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格63,870-87,506 -128,049130,260128,131111,105
通常出荷日8日目18日目〜15日目15日目15日目15日目
材質1ワゴン:ステンレス(SUS430)-----
キャスター径(mm)75-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト