ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラチェット

ラチェット 3DR-3
  • ラチェット
  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
9,0696,459
税込単価
9,9767,105

【特長】・球状ギアで自由な角度での作業ができます。【用途】・自動車、バイク、機...

詳細情報を確認する
  • 全長(L寸法) (mm)
    190
  • JANコード
    4989530611619
  • トラスココード
    821-9068
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼
  • ヘッド部幅(mm)
    32
  • 差込角(mm)
    9.5
  • ヘッド部厚さ(mm)
    17.2

型番:

3DR-3
解除
    数量:

    3DR-3の仕様・寸法情報

    全長(L寸法)(mm)
    190
    JANコード
    4989530611619
    トラスココード
    821-9068
    質量(g)
    290.000
    材質1
    クロームバナジューム鋼
    ヘッド部幅(mm)
    32
    差込角(mm)
    9.5
    ヘッド部厚さ(mm)
    17.2

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3DR-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,0696,459
    ( 7,105 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・球状ギアで自由な角度での作業ができます。
    【用途】
    ・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
    ・ボルトやナットの締め付け、緩め作業に。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラチェットの型番3DR-3のページです。 型番3DR-3に関する仕様情報を記載しております。
    ラチェットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラチェット
    スーパーテン
    ヘックスビットソケットハンガーセット
    ミニリバースギア&スプラインソケットセット
    ラチェットめがね用9.5sq. ドライブ角アダプタ
    Z-EAL フリーターンクロスレンチ 1/2SQ.DR.
    メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールKTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所
    通常価格9,0697,7647,0204,7632,46114,207
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
    全長(L寸法)(mm)190440 / 406--23.4264
    JANコード4989530611619498953060722349895306116884989530608725--
    トラスココード821-9068774-8027821-9050381-3517--
    質量(g)290.000471.000400250.0--
    材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました