17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIAMOND アンカーフリーベース 3CD1024300
  • DIAMOND アンカーフリーベース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DIAMOND アンカーフリーベース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3CD1024300

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アスファルト、コンクリートのテストピース採取用のベースです。発電機搭載用のスペースもあります。
【用途】
・アスファルト、コンクリートのテストピース採取用。
【商品仕様】
・アンカーフリーベース
・トラスココード:805-3029
・質量:16.6kg
【材質/仕上】
・鉄

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベース
トラスココード
805-3029
質量(g)
16600.0
材質1

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト