17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ねかせ棒 9ФX300

通常単価(税別)
524
税込単価
576
通常出荷日:4日目

ユニット ねかせ棒 9ФX300【質量(g)】150.000【材質】鉄

  • 商品タイプ
    その他
  • トラスココード
    740-5022
  • 質量(g)
    150
  • 材質1
  • 寸法(mm)
    Ф9×300

型番:

399-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:鉄

399-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
トラスココード
740-5022
質量(g)
150
材質1
寸法(mm)
Ф9×300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
399-01
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
524
( 576 )
4日目

詳細情報

基本情報

ユニット ねかせ棒 9ФX300
【質量(g)】150.000【材質】鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ねかせ棒 9ФX300の型番399-01のページです。 型番399-01に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ねかせ棒 9ФX300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ねかせ棒 9ФX300
ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300
ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300
ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300
ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300
ユニット 安全掲示板用時計 450Ф×80mm厚
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5242,8181,2311,0711,23876,607
通常出荷日4日目6日目4日目6日目4日目6日目
商品タイプその他--掲示板(標準タイプ)-その他
トラスココード740-5022--742-2504-811-5503
質量(g)150--100.000-3100.0
材質1----金属枠:ステンレス、前面:飛散防止ガラス
寸法(mm)Ф9×300--300×300×1.2厚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト