17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    740-4999
  • 材質1
    鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
  • JANコード
    4571181475599
  • その他詳細
    単管用取付金具

型番:

396-50
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:90×90×3mm厚
材質:鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
重量:1kg

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 単管用取付金具 鉄製 90X90X3厚 関連画像

396-50の仕様・寸法情報

その他
オプション
質量(g)
1000.0
トラスココード
740-4999
材質1
鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
JANコード
4571181475599
その他詳細
単管用取付金具

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
396-50
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,899
( 3,189 )
2日目

詳細情報

基本情報

ユニット 安全掲示板 単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚の型番396-50のページです。 型番396-50に関する仕様情報を記載しております。
単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚
ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
トークナビ2 壁面取付金具
ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110
U字型金具 鉄製 54Φ×135
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,8993761,7712,8184,268700
通常出荷日2日目4日目4日目1日目4日目4日目
その他オプション-----
質量(g)1000.0-----
トラスココード740-4999-----
材質1鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)-----
JANコード4571181475599-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト