17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラザコンテナ トレイトップ付 トレイトップ付

通常単価(税別)
147,105
税込単価
161,816
通常出荷日:1日目

【特長】・大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。・前後のスイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    189.3
  • 用途
    屋外用
  • 質量(g)
    36700.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    1067
  • 奥行(mm)
    635
  • 間口(mm)
    635
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0086876156096
819-4619
ベージュ
1個
0086876156409
819-4620
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,105
( 161,816 )
1日目
147,105
( 161,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
・前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラザコンテナ トレイトップ付 トレイトップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラザコンテナ トレイトップ付 トレイトップ付
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレー
スリムジムコンテナ (通気孔付)
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
ラウンドブルートコンテナ 用フタ
スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格147,10527,93822,76213,285 -8,76650,645
通常出荷日1日目4日目2日目1日目〜2日目1日目
商品タイプゴミ箱その他ゴミ箱ゴミ箱その他-
容量(L)189.3-87.1166.6--
用途屋外用ゴミ箱ペールタイプペールタイプゴミ箱-
質量(g)36700.05500.035005600.01900.0-
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト