17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

埋込用ポール

通常単価(税別)
3,78010,227
税込単価
4,15811,250
通常出荷日:4日目

フリーリング1個付の鉄製埋没用ポールです。【寸法(mm)】38.1Ф×2400

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:38.1φ×2,400mm
〈付属品〉片面用フリーリング1個、M8×60ボルト(ナット付)1個

外形図

ユニット 埋込用ポール 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ポール寸法 外径×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 摘要

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ポール寸法 外径×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

摘要

材質詳細

最小発注数量
38.1×2400
4571181503056
740-4379
2700.0
フリーリング1個付
2個
60.5×3300
4571181475414
740-4395
10600.0
-
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780
( 4,158 )
4日目
10,227
( 11,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

フリーリング1個付の鉄製埋没用ポールです。
【寸法(mm)】38.1Ф×2400

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込用ポール のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込用ポール
標識用ポール
つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)
3WAYベース用ポール
ユニット 差込式パレット用三角表示
プラカードポールBタイプ 横
メーカーユニット日本緑十字社つくし工房ユニットユニットTOKISEI
通常価格3,780-10,589 -11,3762,949 -1,71410,514 -
通常出荷日4日目2日目〜9日目4日目4日目1日目
商品タイプ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ-表示スタンド用パーツ--
材質(本体)スチール--スチール--
詳細タイプ埋込用ポール--ポール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト