17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射看板 板ノミ 白無地

通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:9日目

視認性バツグンの白無地反射看板です。再帰反射タイプ。【材質】鉄板

  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 詳細タイプ
    板のみ
  • 表示内容詳細
    白無地
  • トラスココード
    740-4361
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    鉄板

型番:

394-97
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

視認性バツグン

  • サイズ:1,400×550mm
  • 材質:鉄板
  • 再帰反射

394-97の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
その他
表示内容
[その他] その他
詳細タイプ
板のみ
表示内容詳細
白無地
トラスココード
740-4361
質量(g)
6000.0
材質1
鉄板

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
394-97
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
9日目

詳細情報

基本情報

視認性バツグンの白無地反射看板です。
再帰反射タイプ。
【材質】鉄板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射看板 板ノミ 白無地 の型番394-97のページです。 型番394-97に関する仕様情報を記載しております。
反射看板 板ノミ 白無地 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射看板 板ノミ 白無地
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等
ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm
ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい
ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,9002,75415,2991,94910,99312,214
通常出荷日9日目6日目4日目1日目4日目9日目
商品タイプ表示スタンド-----
材質(本体)その他-----
表示内容その他-----
詳細タイプ板のみ-----
表示内容詳細白無地-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト