17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射看板 枠付き

通常単価(税別)
8,9147,878
税込単価
9,8058,666
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

枠付きの反射看板板です。【寸法(mm)】板/1400×555・枠/1600×555

  • 質量(g)
    6000

型番:

394-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:枠/1,550×555mm、板/1,400×550mm
  • 材質:枠/鉄、板/鉄板
  • セット重量:約7kg(自立式)
  • 再帰反射材
  • 視認性バツグン
 
反射看板 枠付き  製品特長詳細画像1
反射看板 枠付き  製品特長詳細画像2
反射看板 枠付き  製品特長詳細画像3
反射看板 枠付き  製品特長詳細画像4
反射看板 枠付き  製品特長詳細画像5
反射看板 枠付き  製品特長詳細画像6

外形図

単位:mm
反射看板 枠付き  外形図

注意・禁止事項

※地域によっては、鉄枠の色が異なる場合があります。

394-17の仕様・寸法情報

JANコード
-
トラスココード
740-3640
質量(g)
6000
材質1
板/鉄板・枠/鉄

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
394-17

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
-
740-3640
板/鉄板・枠/鉄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9147,878
( 8,666 )
9日目

詳細情報

基本情報

枠付きの反射看板板です。
【寸法(mm)】板/1400×555・枠/1600×555

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射看板 枠付きの型番394-17のページです。 型番394-17に関する仕様情報を記載しております。
反射看板 枠付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射看板 枠付き
工事看板日付マグネット(ドライバー向け) 高輝度マグネット
メッシュ標識 ポリエステル
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm
電気設備関係ステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格8,9142194,5741,77111,273730
通常出荷日9日目4日目〜6日目4日目6日目4日目
質量(g)6000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト