17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック 3920160

ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック

通常単価(税別)
41,81234,954
税込単価
45,99338,449
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・自由なレイアウトで設置が可能な回転式のヘッド部が付いた屋内用のパーテーションスタンドです・ベ...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • JANコード
    4964079027466
  • 質量(g)
    4100.0
  • トラスココード
    802-0815
  • 材質1
    ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100%
  • ベルト色
    ブラック

型番:

3920160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3920160の仕様・寸法情報

種類
パーティーション
JANコード
4964079027466
質量(g)
4100.0
トラスココード
802-0815
材質1
ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100%
ベルト色
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3920160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,81234,954
( 38,449 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由なレイアウトで設置が可能な回転式のヘッド部が付いた屋内用のパーテーションスタンドです
・ベルトは収納式です(片側ベルト・片側ベルト受部)
【用途】
・パーテーション
・屋内用
【商品仕様】
・底部350×高さ857mm
・ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック
・JANコード:4964079027466
・トラスココード:802-0815
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)
・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)
・ベルト/再生ポリエステル繊維100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラックの型番3920160のページです。 型番3920160に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック
ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン
ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン
ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー
ガイドポール ステンレス
岡田 のれんシートフレーム【Bタイプ】 ステンレス
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業友屋岡田装飾金物
通常価格41,81241,81241,81241,81210,000 -8,965
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
種類パーティーションパーティーションパーティーションパーティーションポール関連部品
JANコード4964079027466496407902743549640790274424964079027459--
質量(g)4100.04100.04100.04100.0--
トラスココード802-0815802-0812802-0813802-0814--
材質1ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100%ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100%ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100%ヘッド・支柱/ステンレス(鏡面仕上げ)・ベース/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)・ベルト/再生ポリエステル繊維100%--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト