17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライマー

通常単価(税別)
3,276
税込単価
3,604
通常出荷日:1日目

1リットルで約5平方m塗ることができます。粘度の高いゴム状の液体で、粘着性はあリません。

    型番:

    391-20
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    391-20【商品仕様】
    ・1リットル (1リットルで約5平方m塗る事ができます。)
    ・ユニット プライマー 1リットル入り
    ・トラスココード:740-3291
    391-21【商品仕様】
    ・3リットル (1リットルで約5平方m塗る事ができます。)
    ・ユニット プライマー 3リットル入り
    ・トラスココード:740-3305
    ・質量:0g

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • プライマーは、下地を作るための材料です。粘度の高いゴム状の液体で、粘着性はあリません。
      粗面が平滑になるため、ステッカー等が貼付きやすくなリ、また剥がれにくくなリます。
    • 1缶で約5m2塗れます。

    使用方法・使用事例

    施工方法

    ユニット プライマー 1リットル入り 関連画像

    (1)仮置き・マスキング
    よく清掃した下地にシートを仮置きし、施工範囲をマスキングします。シートから各辺5mm程度開けてください。
    (2)プライマーを塗る
    下地にプライマーを塗布し15分程度放置し乾燥させた後、触手でプライマーの硬化を確認してください。
    (3)シートを貼付ける
    位置を決め、裏紙を剥がしながら貼付けます。シート内にエアーが残らないように注意し、ヘラ等を用いて貼付けてください。
    (4)圧着する
    ゴムハンマー等で下地の凹凸に馴染むようにシート全体を叩き、圧着を行います。特に端部は充分に行ってください。

    391-20の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・1リットル (1リットルで約5平方m塗る事ができます。)・ユニット プライマー 1リットル入り・トラスココード:740-3291
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    391-20

    仕様1

    最小発注数量
    ・1リットル (1リットルで約5平方m塗る事ができます。)・ユニット プライマー 1リットル入り・トラスココード:740-3291
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,276
    ( 3,604 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    1リットルで約5平方m塗ることができます。
    粘度の高いゴム状の液体で、粘着性はあリません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プライマーの型番391-20のページです。 型番391-20に関する仕様情報を記載しております。
    プライマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プライマー
    エコ点字パネル用プライマー
    ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1120T
    【馬印】映写対応ホワイトボード(両面脚付き)
    ユニット 危険物標識
    マジックフリー垂れ幕
    メーカーユニットアラオナイキ馬印ユニットKEIAI(敬相)
    通常価格3,2762,59030,38077,722 -1,244 -18,688
    通常出荷日1日目5日目96日目8日目1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト