17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UL片面ネット 間口90 奥行47
  • UL片面ネット 間口90 奥行47

UL片面ネット 間口90 奥行47

通常単価(税別)
24,81633,549
税込単価
27,29836,904
通常出荷日:4日目

【特長】・最もスタンダードな商品陳列台です。・オプション関係、その他サイズも数多く取りそろえています。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    陳列機器
  • 奥行(mm)
    47
  • 高さ(mm)
    180
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    スチール
  • シルキー・ハイグレー

ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
93
25800.0
135-1847
1個
90
18400.0
135-0333
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,549
( 36,904 )
4日目
24,816
( 27,298 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードな商品陳列台です。
・オプション関係、その他サイズも数多く取りそろえています。

ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UL片面ネット 間口90 奥行47のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL片面ネット 間口90 奥行47
UL片面ボード 間口90 奥行47
UL片面ネット 間口90 奥行43
UL片面ネット 間口90 奥行52
UL片面ネット 間口90 奥行67
UL片面ボード 間口90 奥行43
メーカー中日販売中日販売中日販売中日販売中日販売中日販売
通常価格24,816-21,996 -24,410 -25,069 -26,829 -21,588 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ陳列機器-陳列機器陳列機器陳列機器-
奥行(mm)47470435267430
高さ(mm)18018001801801801800
本体/オプション本体-本体本体本体-
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト