17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ポイントカーソル(左右一対組) 210×35×11厚

通常単価(税別)
6,2815,570
税込単価
6,9096,127
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

388-35~38用(幅60mm×6mm厚の物に使用可能)のアルミ製ポイントカーソルです。

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 材質1
    アルミ製
  • 摘要
    388-35~38用(幅60mm×6mm厚の物に使用可能)
  • トラスココード
    740-2490
  • 質量(g)
    205.000

型番:

388-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2本1組
  • アルミロッド388-35A~38Aにご使用できます。
  • 幅60×6mm厚なら、アルミロッド388-35A~38A以外にもご使用できます。

388-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
材質1
アルミ製
摘要
388-35~38用(幅60mm×6mm厚の物に使用可能)
トラスココード
740-2490
質量(g)
205.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
388-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2815,570
( 6,127 )
4日目

詳細情報

基本情報

388-35~38用(幅60mm×6mm厚の物に使用可能)のアルミ製ポイントカーソルです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ポイントカーソル(左右一対組) 210×35×11厚の型番388-52のページです。 型番388-52に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ポイントカーソル(左右一対組) 210×35×11厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ポイントカーソル(左右一対組) 210×35×11厚
ユニット 配管ステッカー 左方向表示 工業用水・小 35×75 10枚組
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
ユニット 安全掲示板用時計 450Ф×80mm厚
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6,28195672476,6078451,650
通常出荷日4日目1日目4日目6日目2日目1日目
商品タイプ関連部品-----
材質1アルミ製-----
摘要388-35~38用(幅60mm×6mm厚の物に使用可能)-----
トラスココード740-2490-----
質量(g)205.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト