17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387N

通常単価(税別)
927
税込単価
1,020
通常出荷日:4日目

【特長】・吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです。【用途】・3M[[TM上]]吸水パッド38...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4987580191297
  • トラスココード
    795-2431
  • 質量(g)
    13
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • キット内容
    吸水カバー

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

387N
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

387Nの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4987580191297
トラスココード
795-2431
質量(g)
13
材質1
ポリプロピレン
キット内容
吸水カバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
387N
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
927
( 1,020 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです。
【用途】
・3M[[TM上]]吸水パッド386J用
【商品仕様】
・キット内容:吸水カバー
・袋入数(個):1
・オプション部品:防毒マスク3000シリーズ用
・JANコード:4987580191297
・トラスココード:795-2431
・質量:13g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387Nの型番387Nのページです。 型番387Nに関する仕様情報を記載しております。
3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387N
3M 吸水カバー 775
吸収缶 KGCシリーズ
吸収缶(防じん・防毒両検定マスク用) TWシリーズ用交換パーツ
面体 3000/7000シリーズ用オプション製品
吸収缶交換型マスク(1缶式)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンアズワンスリーエムジャパンエスコ
通常価格927960340 -440 -402 -2,098
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
その他オプション---オプション-
JANコード49875801912974987580170186----
トラスココード795-2431795-3607----
質量(g)1312----
材質1ポリプロピレンポリプロピレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト