17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ピカ帽 30Ф×550

通常単価(税別)
10,4678,863
税込単価
11,5149,749
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・摘要:単2乾電池4本使用(乾電池別売)・摘要:単2乾電池4本使用(乾電池別売)・LED部...

詳細を確認

型番:

387-39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • センサーにより、夜のみ自動的に点灯します。
  • 超高輝度プリズム式反射シートを併用し、電源が切れても車のライトで発光し安全性を維持します。
  • LED8ピースを装着。
  • 単2乾電池4本で約2ヵ月点灯。
  • サイズ:W500×φ30mm

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ピカ帽 30Ф×550 使用例

使用例/夜間発光時

※立看板の枠上部に載せ裏側から付属の固定ネジを手で締める簡単取付け

387-39の仕様・寸法情報

電源
単2乾電池4本使用(乾電池別売)
質量(g)
855.000
トラスココード
740-2082
JANコード
4571181533282

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
387-39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4678,863
( 9,749 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・摘要:単2乾電池4本使用(乾電池別売)
・摘要:単2乾電池4本使用(乾電池別売)
・LED部分寸法(mm):30Ф×550
・トラスココード:740-2082
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ピカ帽 30Ф×550の型番387-39のページです。 型番387-39に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ピカ帽 30Ф×550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ピカ帽 30Ф×550
ユニット 誘導バトン 40φ×480
ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520
LEDジューデンフックライト LEH-30BL
ハタヤ 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ
AC100V LEDケイ・ライト LWA-30
メーカーユニットユニットユニットハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格10,4674,8072,62886,96653,61217,182
通常出荷日4日目6日目6日目1日目4日目1日目
電源単2乾電池4本使用(乾電池別売)-----
質量(g)855.000-----
トラスココード740-2082-----
JANコード4571181533282-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト