17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 誘導バトン 40φ×480

通常単価(税別)
4,344
税込単価
4,778
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・摘要:高輝度反射式・摘要:高輝度反射式・寸法(mm)直径×長さ:40Φ×480・トラスコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    誘導灯
  • 質量(g)
    85.000
  • JANコード
    4546721006915
  • トラスココード
    740-2074

型番:

387-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電池不要!
蛍光発色で視認性抜群

  • サイズ:480mm
  • 発光部:φ40×350mm

387-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
誘導灯
質量(g)
85.000
JANコード
4546721006915
トラスココード
740-2074

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
387-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,344
( 4,778 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・摘要:高輝度反射式
・摘要:高輝度反射式
・寸法(mm)直径×長さ:40Φ×480
・トラスココード:740-2074
・質量:85g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 誘導バトン 40φ×480の型番387-26のページです。 型番387-26に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 誘導バトン 40φ×480のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 誘導バトン 40φ×480
ユニット ピカ帽 30Ф×550
ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520
ハタヤ 40WLED作業灯
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
LED一体型パイプライト20/40形
メーカーユニットユニットユニットハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業
通常価格4,3448,8632,78029,773 -34,440 -14,700 -
通常出荷日6日目4日目6日目1日目4日目〜1日目
商品タイプ誘導灯-誘導灯---
質量(g)85.000-130.000---
JANコード4546721006915-4580044340103---
トラスココード740-2074-740-2066---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト