17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防護管 ポリエチレン

通常単価(税別)
8,1008,326特別価格
税込単価
8,9109,159特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高く、作業現場で高低圧電線の保護に使用できま...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

建設工事用防護管(高低圧電線用)

型番387-09387-10
サイズ内径25mmφ×2.5m内径30mmφ×2.5m
材質ポリエチレン

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

寸法(mm)

最小発注数量
740-2007
内径Ф25×2500
1個
740-2015
内径Ф35×2500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1005,786
( 6,365 )
4日目
8,3267,929
( 8,722 )
6日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高く、作業現場で高低圧電線の保護に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防護管 ポリエチレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防護管 ポリエチレン
ユニット #キャップタイヤコードプロテクター 100mm×29mm×10m
段差モール 軟質塩ビ
LLA型用単管クランプ付把手
輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様
120Wボールライト
メーカーユニットユニットユニットハタヤリミテッドKAZハタヤリミテッド
通常価格8,100-19,810 -5,583 -3,363427,86582,559
通常出荷日4日目〜6日目〜4日目〜5日目1日目1日目
商品タイプパイプタイプクッションその他クッションその他クッション---
材質ポリエチレン(PE)その他その他---
摘要高低圧電線用輪荷重(1つのタイヤにかかる重量は、5kgまで可能)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト