17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

矢印板 ABS樹脂

通常単価(税別)
7,63611,417
税込単価
8,40012,559
通常出荷日:6日目

【用途】道路工事現場などで注意を促します。【特長】ABS樹脂製で耐熱性・耐寒性・耐衝撃性に優れ、暗いと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    矢印
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    ABS樹脂
  • 表示内容詳細
    赤地・白矢印
  • 質量(g)
    5500.0
  • 寸法(mm)
    高さ×幅×奥行:460×900×340
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

386-65:部分反射矢印板(白矢印反射)
386-66:全面反射矢印板

  • サイズ:460×900×奥行340mm
  • 材質:ABS樹脂
  • 重量:5.5kg
  • 両面表示

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
部分反射矢印板(両面表示)
-
740-1906
1個
全面反射矢印板(両面表示)
4983049968141
811-5545
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,636
( 8,400 )
6日目
11,417
( 12,559 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
道路工事現場などで注意を促します。
【特長】
ABS樹脂製で耐熱性・耐寒性・耐衝撃性に優れ、暗いところでも光を反射し見やすくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

矢印板 ABS樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
矢印板 ABS樹脂
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
ユニット 消防標識
交通構内標識 喫煙所
ユニット 表彰状入れ 紙筒 50Ф×360mm
取付具 チェーン
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,636-3,41914,6759,825452202
通常出荷日6日目1日目1日目6日目6日目1日目
商品タイプ安全標識--安全標識その他安全標識
材質(本体)その他ポリプロピレン(PP)-アルミ-その他
表示内容矢印その他-その他--
取付仕様その他その他-その他--
材質(本体)詳細ABS樹脂----鉄(クロームメッキ)

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト