17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ポール固定金具38.1φポール用

通常単価(税別)
1,354
税込単価
1,489
通常出荷日:1日目

【用途】道路工事現場などでフェンスに取り付けポールを固定できます。

  • 商品タイプ
    単管用クランプ
  • JANコード
    4571181474806
  • トラスココード
    740-1892
  • 材質1
    鉄製
  • 質量(g)
    455.000
  • 寸法
    Φ48.6用クランプ+Φ38.1フリーリング

型番:

386-64
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:48.6mmφ用クランプ+38.1mmφフリーリング
  • 材質:鉄

※2ヵ所以上に取り付けてください。

386-64の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用クランプ
JANコード
4571181474806
トラスココード
740-1892
材質1
鉄製
質量(g)
455.000
寸法
Φ48.6用クランプ+Φ38.1フリーリング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
386-64
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354
( 1,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
道路工事現場などでフェンスに取り付けポールを固定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ポール固定金具38.1φポール用の型番386-64のページです。 型番386-64に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ポール固定金具38.1φポール用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ポール固定金具38.1φポール用
ユニット 消防標識
立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ
ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑
ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mm
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,35414,6751,6105,1072913,419
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ単管用クランプ-単管用クランプ---
JANコード4571181474806-4571181474790---
トラスココード740-1892-740-1884---
材質1鉄製-鉄製---
質量(g)455.000-545.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト