17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

通常単価(税別)
31,88625,276
税込単価
35,07527,804
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・道路工事中の歩行者通路に設置する通行路マットです。【用途】・各種道路工事に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    シートタイプ
  • JANコード
    4571181539819
  • トラスココード
    811-5752
  • 質量(g)
    9500
  • 材質1
    合成ゴム製
  • 寸法(mm)
    600×3600×4.5(幅×長さ×厚み)

型番:

386-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ材質重量
600×3,600×約4.5mm厚合成ゴム9.5kg

386-55の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
シートタイプ
JANコード
4571181539819
トラスココード
811-5752
質量(g)
9500
材質1
合成ゴム製
寸法(mm)
600×3600×4.5(幅×長さ×厚み)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
386-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,88625,276
( 27,804 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路工事中の歩行者通路に設置する通行路マットです。
【用途】
・各種道路工事に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴムの型番386-55のページです。 型番386-55に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム
ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200
ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060
ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H
ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格31,88616,9104,8354,6309,03052,528
通常出荷日6日目4日目5日目5日目6日目6日目
商品タイプ通路用マット-----
形状シートタイプ-----
JANコード4571181539819-----
トラスココード811-5752-----
質量(g)9500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト