17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

通常単価(税別)
4,288
税込単価
4,717
通常出荷日:5日目

材質1:鉄製寸法(mm):本体/800×1200・板/150×1060

  • 商品タイプ
    バリケード
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    安全+第一
  • 質量(g)
    5200.000
  • トラスココード
    740-1612
  • 材質1
    鉄製
  • JANコード
    4571181537358
  • 寸法(mm)
    本体:800×1200、板:150×1060

型番:

386-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:800×1,200mm
  • 板サイズ:150×1,060mm
  • 材質:鉄
  • 重量:6kg
  • 片面表示

386-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
バリケード
材質(本体)
その他
表示内容
安全+第一
質量(g)
5200.000
トラスココード
740-1612
材質1
鉄製
JANコード
4571181537358
寸法(mm)
本体:800×1200、板:150×1060

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
386-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,288
( 4,717 )
5日目

詳細情報

基本情報

材質1:鉄製
寸法(mm):本体/800×1200・板/150×1060

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060の型番386-01のページです。 型番386-01に関する仕様情報を記載しております。
ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060
ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200
ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555
ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H
ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,28814,7768,8684,10725,27640,653
通常出荷日5日目4日目6日目5日目6日目6日目
商品タイプバリケード工事用フェンス----
材質(本体)その他その他----
表示内容安全+第一-----
質量(g)5200.0003700.0-1000.0-11500.0
トラスココード740-1612854-7596-744-8066-811-5538

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト