17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーンバー 385

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コーンバー 385

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

385-30

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ユニット カラーコーン コーンバー
・材質:バー部/ABS樹脂 リング部/ポリエチレン
・再帰反射

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
その他
オプション品
バー
サイズ(mm)
34Ф×2000(リング内径82mm)
色詳細
青/白
トラスココード
740-1183
JANコード
4560172720107
質量(g)
500.000
材質1
バー:ABS樹脂
材質2
リング部:ポリエチレン
摘要
青色部反射
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト