17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッションドラム ポリエチレン

通常単価(税別)
30,000
税込単価
33,000
通常出荷日:9日目

【特長】材質がポリエチレンで質量が6800gのクッションドラムです。

  • 材質1
    ポリエチレン
  • 質量(g)
    6800.0

ご注意

  • 直送時 

型番:

385-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:[外径]φ580mm
  • 高さ:835mm(肉厚4mm)
  • 材質:ポリエチレン
  • 重量:6.8kg
  • 付属品:水袋20L用×5個

385-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
ポリエチレン(PE)
トラスココード
826-3741
材質1
ポリエチレン
質量(g)
6800.0
寸法(mm)
Ф580×830(肉厚4)
摘要
丸型クッションドラム1型
高さ(mm)
835

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
385-23

商品タイプ

材質

トラスココード

寸法(mm)

摘要

高さ(mm)

最小発注数量
その他クッション
ポリエチレン(PE)
826-3741
Ф580×830(肉厚4)
丸型クッションドラム1型
835
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,000
( 33,000 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がポリエチレンで質量が6800gのクッションドラムです。

ご注意

  • 直送時 

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションドラム ポリエチレンの型番385-23のページです。 型番385-23に関する仕様情報を記載しております。
クッションドラム ポリエチレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションドラム ポリエチレン
プリズムクッション
ユニット フェンスクッション
ユニット DGコーナーガード
くるくるソフトモール
ユニット 再生水テープ(東京都下水道局仕様)・15mm幅X20m巻
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格30,0002,6254,0468,7708,461 -1,427
通常出荷日9日目4日目〜1日目6日目6日目4日目
材質1ポリエチレン-表面:PVC●裏面クッション材:PE発泡体軟質塩ビ軟質プラスチックビニール(東京都下水道局仕様)
質量(g)6800.0460.000290.0001200.02000.0110.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト