17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーブミラー用取付金具

通常単価(税別)
12,84322,689特別価格
税込単価
14,12724,958特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

壁面に取り付け、カーブミラーを設置することができます。カーブミラーのボルトで角度を調節できます。

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は384-92です。型番により形状などが異なります。各型番の形状などについては下記カタログ(メーカーカタログ)をご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

384-90/壁面用金具(幅広タイプ)

カーブミラー用取付金具 外観01
  • アクリルミラー用
  • 2面のみ
  • 300mmφ用

384-93/電柱取付金具

カーブミラー用取付金具 外観02
  • アクリルミラー用
  • 1面2面共用
  • 300mmφ用(電柱150~390mmφまで対応)

384-92/壁取付金具

カーブミラー用取付金具 外観03
  • アクリルミラー/ステンレスミラー共用
  • 適合ミラーサイズ(1面2面共用):
    600mmφ:450×600mm
    800mmφ(1面のみ):500×600mm

384-94/電柱取付金具

カーブミラー用取付金具 外観04
  • アクリルミラー/ステンレスミラー共用
  • 電柱150~390mmφまで対応
  • 適合ミラーサイズ(1面2面共用):
    600mmφ:450×600mm
    800mmφ(1面のみ):500×600mm

384-96/単管取付金具

カーブミラー用取付金具 外観05
  • アクリルミラー用
  • 適合ミラーサイズ:600mmφ(1面のみ)

使用方法・使用事例

使用方法

384-90/壁面用金具(幅広タイプ)

カーブミラー用取付金具 使用例01

二面鏡取付方法

 

384-93/電柱取付金具

カーブミラー用取付金具 使用例02

一面鏡取付方法

カーブミラー用取付金具 使用例03

二面鏡取付方法

384-92/壁取付金具

カーブミラー用取付金具 使用例04

一面鏡取付方法

カーブミラー用取付金具 使用例05

二面鏡取付方法

384-94/電柱取付金具

カーブミラー用取付金具 使用例06

一面鏡取付方法

カーブミラー用取付金具 使用例07

二面鏡取付方法

384-96/単管取付金具

カーブミラー用取付金具 使用例08

一面鏡取付方法

 

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 寸法(mm)

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

寸法(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
3000
740-0977
-
アクリル/ステンレスミラー(Φ600~1000mm、450×600~600×800mm以上)の1面・2面共用
1個
4500
854-8106
ポール外径:76.3、ポール長さ:340、対応電柱径:150~390mm
アクリル/ステンレスミラー(Φ600~1000mm、450×600~600×800mm以上)の1面・2面共用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,84310,712
( 11,783 )
9日目
22,68918,375
( 20,213 )
9日目

詳細情報

基本情報

壁面に取り付け、カーブミラーを設置することができます。
カーブミラーのボルトで角度を調節できます。

ご注意

  • 商品画像は384-92です。型番により形状などが異なります。各型番の形状などについては下記カタログ(メーカーカタログ)をご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーブミラー用取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーブミラー用取付金具
ガレージミラー用取付金具
ミラー壁取付金具 壁用金具(ミラー用)
安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)
安全ミラー用取付金具(挟み込み型)
Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)
メーカーユニット日本緑十字社エスコエスコエスコ
通常価格12,843-713 -17,5128,4506,7883,380
通常出荷日9日目1日目19日目1日目1日目1日目
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト