17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット カーブミラー 384-60/61/62

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニット カーブミラー 384-60/61/62

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

384-60

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ユニット カーブミラー
道路設置用。
Aタイプ丸型反射鏡(一面鏡)

指定中の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー材質
アクリル
ミラー枚数
1枚
タイプ
ポールタイプ
質量(g)
4000.000
トラスココード
854-8095
材質1
ミラー:アクリル製
寸法(mm)
ミラー:(直径)600
摘要
ポール取付用金具付
詳細タイプ
Sポールなし

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト