ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
563
税込単価
619

【特長】・ハサミやカッターが不要なので、手軽に使えます。・透明なので、下地のデ...

詳細情報を確認する
  • テープ厚 (mm)
    0.06
  • テープ幅 (mm)
    48
  • テープ長さ (m)
    35
  • 色系統
    クリア
  • 基材
    ポリプロピレン
  • JANコード
    4549395458608
  • トラスココード
    795-2414
  • 質量(g)
    130.000
  • 粘着剤
    ゴム系

ご注意

  • テープの色は若干黄色味があります。

型番:

3842K
解除
    • この商品は12個からご注文いただけます。

    数量:

    3842Kの仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.06
    テープ幅(mm)
    48
    テープ長さ(m)
    35
    色系統
    クリア
    基材
    ポリプロピレン
    JANコード
    4549395458608
    トラスココード
    795-2414
    質量(g)
    130.000
    粘着剤
    ゴム系
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3842K
    RoHS?最小発注数量
    10
    12個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    563
    ( 619 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハサミやカッターが不要なので、手軽に使えます。
    ・透明なので、下地のデザインなどを隠しません。
    ・切り口がまっすぐなので、きれいに仕上がります。
    【商品仕様】
    ・色:透明
    ・幅(mm):48
    ・長さ(m):35
    ・厚さ(mm):0.06
    ・粘着力:5.5N/10mm
    ・引張強度:19N/10mm
    ・手で切断可能
    ・巻芯径(mm):76
    ・JANコード:4549395458608
    ・トラスココード:795-2414
    ・質量:130g
    【材質/仕上】
    ・基材:特殊ポリプロピレン
    ・粘着剤:ゴム系

    ご注意

    • テープの色は若干黄色味があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35mの型番3842Kのページです。 型番3842Kに関する仕様情報を記載しております。
    3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35mのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    梱包用
    4
    満足度:4.0
    他社の手で切れるテープを使用していたが、 まっすぐ切れずストレス作業であったのでこちらに変更しました。 価格は割高ですが...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m
    透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
    スコッチ 透明梱包用テープ3852K 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 48mm×35m
    48mmx50m 梱包用透明テープ
    スコッチ(R)手でまっすぐ切れるテープ
    TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ
    メーカースリーエムジャパントラスコ中山エーワンエスコエーワントラスコ中山
    通常価格563359512480 -1,279650
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目1日目
    テープ厚(mm)0.060.0550.060.090.060.055
    テープ幅(mm)484848484848
    テープ長さ(m)355035503550
    色系統クリアクリアクリアクリアクリアクリア
    基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました