17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170

  • グリーン
  • 質量(g)
    800.000
  • トラスココード
    740-0489
  • 材質1
    超高分子ポリエチレン
  • JANコード
    4571181539468
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    330
  • 幅(mm)
    340

型番:

383-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ材質重量
300×340×170mm超高分子ポリエチレン0.8kg(満水時10.8kg)

383-46の仕様・寸法情報

グリーン
質量(g)
800.000
トラスココード
740-0489
材質1
超高分子ポリエチレン
JANコード
4571181539468
奥行(mm)
170
高さ(mm)
330
幅(mm)
340

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
383-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,276
( 3,604 )
6日目

詳細情報

基本情報

サイズ:300×340×170mm
材質1:超高分子ポリエチレン
重量:0.8kg(満水時10.8kg)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170の型番383-46のページです。 型番383-46に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50
ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H
ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200
ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060
ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,27640,6534,10714,7764,28825,276
通常出荷日6日目6日目5日目4日目5日目6日目
グリーングリーングレーホワイト--
質量(g)800.00011500.01000.03700.05200.000-
トラスココード740-0489811-5538744-8066854-7596740-1612-
材質1超高分子ポリエチレン超高分子ポリエチレン高密度ポリエチレン(HDPE)鉄(ユニクロメッキ+メラミン焼付塗装)鉄製-
JANコード45711815394684571181539451457118148975645711814897494571181537358-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト