ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50

通常単価(税別)
52,52840,488
税込単価
57,78144,537
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・折りたたんでコンパクトに収容可能です。【材質】・超高分子ポリエチレン

  • グリーン
  • 質量(g)
    11500.0
  • トラスココード
    811-5538
  • 材質1
    超高分子ポリエチレン
  • JANコード
    4571181539451

ご注意

  • 掲載画像はKYフェンスと万能おもしを使用した代表画像です。
  • 383-46万能おもしは別売です。

型番:

383-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:1,200×2,500×50mm
    (収納時1,200×500×255mm)
  • 材質:超高分子ポリエチレン
  • 重量:11.5kg
  • 大型(全幅2,500×高さ1,200mm)で、屏風式の折りたたみ構造のため、施工がスピーディー。
  • 折りたたみ構造で収納時もコンパクト(1セット:1,200×500×255mm)。
  • 万能おもし、単管等の後乗せ方式により、おもしの位置決め不要。
  • 屏風式のため、コーナー取り・円形使用可能。
  • 本体一枚一枚が可動式のジョイントで連結され、不陸にスムーズに対応。セットごとの連結も可能。
  • 市販金具によりH鋼での取付け施工可能。
 

※万能おもしは別売

使用方法・使用事例

ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50 使用例
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50 使用例2

マンホール等の工事の際、自在に工事区間を囲う施工が可能です。

ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50 使用例3

単管と万能おもしを併用して施工できます。

ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50 使用例4

狭い現場では脚部をフラットにし、H鋼へ市販の金具で固定できます。(写真の金具はKSコ型クランプ、フェンスサポートA型使用。金具は別途手配願います。)

383-45の仕様・寸法情報

グリーン
質量(g)
11500.0
トラスココード
811-5538
材質1
超高分子ポリエチレン
JANコード
4571181539451
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
383-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,52840,488
( 44,537 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたんでコンパクトに収容可能です。
【材質】
・超高分子ポリエチレン

ご注意

  • 掲載画像はKYフェンスと万能おもしを使用した代表画像です。
  • 383-46万能おもしは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50の型番383-45のページです。 型番383-45に関する仕様情報を記載しております。
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50
ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170
ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200
ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060
ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H
ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格52,5284,08016,9104,8354,63031,886
通常出荷日6日目6日目4日目5日目5日目6日目
グリーングリーンホワイト-グレー-
質量(g)11500.0800.0003700.05200.0001000.0-
トラスココード811-5538740-0489854-7596740-1612744-8066-
材質1超高分子ポリエチレン超高分子ポリエチレン鉄(ユニクロメッキ+メラミン焼付塗装)鉄製高密度ポリエチレン(HDPE)-
JANコード45711815394514571181539468457118148974945711815373584571181489756-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト