17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガードフェンス本体のみ

通常単価(税別)
7,82027,588
税込単価
8,60230,347
通常出荷日:6日目~9日目

ユニット工事用フェンス ガードフェンス本体のみ。材質1:鉄製

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

383-60/ガードフェンス

ガードフェンス本体のみ 外観01
  • サイズ:1800×1800mm
  • 縞板サイズ:550×1720mm
  • 重量:10kg
 

383-23/ガードフェンス全網

ガードフェンス本体のみ 外観02
  • サイズ:1800×1800mm
 

383-22/扉付ガードフェンス

ガードフェンス本体のみ 外観03
  • サイズ:1800×1800mm
 

383-19/ミニガードフェンス

ガードフェンス本体のみ 外観04
  • サイズ:1200×1800mm
  • 縞板サイズ:550×1720mm
 

383-24/ミニガードフェンス全網

ガードフェンス本体のみ 外観05
  • サイズ:1200×1800mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 材質1

  • 摘要

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

トラスココード

材質1

摘要

最小発注数量
740-0349
鉄製
ミニガードフェンス
1個
854-7588
鉄製
-
1個
740-0357
鉄製
ガードフェンス全網
1個
740-0829
-
ガードフェンス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,820
( 8,602 )
9日目
27,588
( 30,347 )
9日目
9,645
( 10,610 )
6日目
9,656
( 10,622 )
9日目

詳細情報

基本情報

ユニット工事用フェンス ガードフェンス本体のみ。
材質1:鉄製

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガードフェンス本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガードフェンス本体のみ
ミニガードフェンス 本体のみ 383-19
フェンスフェンス
ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060
フェンスフェンス用バンド
フェンス重石
メーカーユニットアズワングリーンクロスユニットグリーンクロスグリーンクロス
通常価格7,820-10,9007,0114,2887096,367
通常出荷日6日目〜8日目8日目5日目2日目8日目
商品タイプ工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンスバリケード--
材質(本体)その他スチールその他その他--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト