ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg 38320252

TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg

通常単価(税別)
3,165
税込単価
3,482
通常出荷日:5日目

【特長】・外装タイルをコンクリート下地へ施工するのに適した既調合モルタルです。・優れた作業性を確保する...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • JANコード
    4545384383210
  • トラスココード
    132-5915
  • 材質1
    既調合ポリマーセメントモルタル/粉末形/普通ポルトランドセメント・骨材・粉末樹脂・再乳化系粉末樹脂
  • 質量(g)
    25000
  • 容量(kg)
    25

ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 取扱い場所及び作業場所は換気を行って下さい。施工後も、通常の換気(日常生活の程度、朝夕1~2時間)を行って下さい。 使用時は保護具を着用して下さい。

型番:

38320252
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

38320252の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
JANコード
4545384383210
トラスココード
132-5915
材質1
既調合ポリマーセメントモルタル/粉末形/普通ポルトランドセメント・骨材・粉末樹脂・再乳化系粉末樹脂
質量(g)
25000
容量(kg)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
38320252
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,165
( 3,482 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装タイルをコンクリート下地へ施工するのに適した既調合モルタルです。
・優れた作業性を確保するため、厳選された骨材・保水剤を的確に配合してありますので、現場調合に見られる品質のバラツキがなく、安定した性能を発揮し、施工管理がより効果的に、かつ容易に行えます。
【用途】
・【適用箇所】屋内外の壁面及び床面
・【適用下地】コンクリート、モルタル
・【適用タイル】・小口平タイル・二丁掛けタイル
【商品仕様】
・容量(kg):25
・外観:灰色 粉末状
・【標準配合比】[重量比]粉体:水=25kg:4.7kg[容積比]粉体:水=100:28.5
・JANコード:4545384383210
・トラスココード:132-5915
・質量:25kg
【材質/仕上】
・既調合ポリマーセメントモルタル
・粉末形
・普通ポルトランドセメント・骨材・粉末樹脂・再乳化系粉末樹脂

ご注意

  • 指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。 取扱い場所及び作業場所は換気を行って下さい。施工後も、通常の換気(日常生活の程度、朝夕1~2時間)を行って下さい。 使用時は保護具を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kgの型番38320252のページです。 型番38320252に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg
TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg
接着剤 EM-100 3kg
CH18 3kg 接着剤
TILEMENT R-111 3kg
TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット
メーカータイルメントタイルメントタイルメントコニシタイルメントタイルメント
通常価格3,1652,9012,252 -2,0195,42026,540
通常出荷日5日目4日目4日目1日目5日目5日目
商品種類コンクリート用補修剤-----
-----
JANコード4545384383210-----
トラスココード132-5915-----
材質1既調合ポリマーセメントモルタル/粉末形/普通ポルトランドセメント・骨材・粉末樹脂・再乳化系粉末樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト