17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700H

通常単価(税別)
2,899
税込単価
3,189
通常出荷日:6日目

【仕様】・サイズ:380×380×700mmH・再帰反射・白部高輝度反射・光を反射

詳細を確認

型番:

381-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:380×380×700mmH
  • 重量:約700g
  • 再帰反射
  • 白部高輝度反射
  • 光を反射

381-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド/ホワイト
幅×高さ(mm)
380×700
トラスココード
740-0101
JANコード
4571181533213
質量(g)
700
材質1
ポリエチレン
摘要
白部分高輝度反射

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
381-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,899
( 3,189 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:380×380×700mmH
・再帰反射
・白部高輝度反射
・光を反射

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700Hの型番381-03のページです。 型番381-03に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700H
ユニット #サインピラミッド用ゴムウエイト ゴム 一辺570三角×45H
ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ
#サインポスト(緑)本体のみ
#サインボックス本体のみ
#フィールドアーチ 本体
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,8996,6008,31114,59814,33521,337
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプカラーコーンカラーコーン用オプション----
レッド/ホワイト-----
幅×高さ(mm)380×700-----
トラスココード740-0101744-7272----
JANコード45711815332134582183921663----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト