ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

REX 厚ノコ刃用ソーホルダー

REX 厚ノコ刃用ソーホルダー 381008
通常単価(税別)
3,194
税込単価
3,513
通常出荷日:7日目

【特長】・ボルト1本で簡単に取り替えが可能です。【用途】・150H厚のこ刃用ソーホルダー【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

381008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

381008の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
381008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,194
( 3,513 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト1本で簡単に取り替えが可能です。
【用途】
・150H厚のこ刃用ソーホルダー
【商品仕様】
・適合機種:150H
・重量(g)30
・JANコード:4514706042029
・トラスココード:809-4622
・質量:40g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

REX 厚ノコ刃用ソーホルダーの型番381008のページです。 型番381008に関する仕様情報を記載しております。
REX 厚ノコ刃用ソーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REX 厚ノコ刃用ソーホルダー
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃
スーパーパイク糸ノコ刃
ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)
糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)
卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用
メーカーレッキス工業リョービスーパーパイクリョービリョービアズワン
通常価格3,1941,141 -4,290 -942 -978700 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト