17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UL両面ネット 間口90X奥行95
  • UL両面ネット 間口90X奥行95

UL両面ネット 間口90X奥行95

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,51639,303
税込単価
32,46843,233

【特長】・最もスタンダードな商品陳列台です。・オプション関係、その他サイズも数...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    陳列機器
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    180
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    スチール
  • シルキー・ハイグレー

ご注意

  • 色をご指定ください。
  • ベース高120mm
  • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 間口(mm)

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口(mm)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    93
    34700.0
    135-0292
    1個
    90
    25200.0
    135-1849
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,303
    ( 43,233 )
    4日目
    29,516
    ( 32,468 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最もスタンダードな商品陳列台です。
    ・オプション関係、その他サイズも数多く取りそろえています。

    ご注意

    • 色をご指定ください。
    • ベース高120mm
    • 色をご指定下さい、色:シルキー・ハイグレー。ベース高120mm。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    UL両面ネット 間口90X奥行95のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UL両面ネット 間口90X奥行95
    UM両面ボード 間口90X奥行95
    UL両面ネット 間口90X奥行85
    UL両面ネット 間口90X奥行125
    UL両面ネット 間口90 奥行77
    UL片面ネット 間口90 奥行43
    メーカー中日販売中日販売中日販売中日販売中日販売中日販売
    通常価格29,516-31,076 -29,055 -32,346 -28,054 -21,825 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器陳列機器
    奥行(mm)9595851257743
    高さ(mm)180180180180180180
    本体/オプション本体本体本体本体本体本体
    材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト