17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm

通常単価(税別)
4,6274,142
税込単価
5,0904,556
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

サイズ:810mm×360mm入数:10本1組質量:750g

  • 形状
    角型
  • 表示内容
    その他
  • 寸法 (mm)
    810×360
  • トラスココード
    740-0098
  • 質量(g)
    750.000
  • 摘要
    10本1組

型番:

380-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:約860×340mm

380-10の仕様・寸法情報

形状
角型
表示内容
その他
寸法(mm)
810×360
トラスココード
740-0098
質量(g)
750.000
摘要
10本1組

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
380-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6274,142
( 4,556 )
6日目

詳細情報

基本情報

サイズ:810mm×360mm
入数:10本1組
質量:750g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mmの型番380-10のページです。 型番380-10に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm
ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組
ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm
ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm
ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm
ユニット 大型避難誘導旗
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,6272,2242,18013,7251,5008,100
通常出荷日6日目2日目1日目6日目6日目4日目
形状角型角型-吹き流し三角型角型
表示内容その他その他-その他その他その他
寸法(mm)810×360340×370(棒700)--300×500旗/450×615、ポール/1190-1400可変
トラスココード740-0098743-2992739-3971739-4225739-4195826-4186
質量(g)750.000400.000200.000820.00020.000400.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト