17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 表彰状入れ 紙筒 50Ф×360mm

通常単価(税別)
452
税込単価
497
通常出荷日:6日目

【用途】企業などで個人・グループに表彰状を贈る際、または保管する際に使用できます。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    740-0071
  • 質量(g)
    85
  • 材質1
    紙筒
  • 寸法(mm)
    50Ф×360

型番:

380-05
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

380-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
740-0071
質量(g)
85
材質1
紙筒
寸法(mm)
50Ф×360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
380-05
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452
( 497 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
企業などで個人・グループに表彰状を贈る際、または保管する際に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 表彰状入れ 紙筒 50Ф×360mmの型番380-05のページです。 型番380-05に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 表彰状入れ 紙筒 50Ф×360mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 表彰状入れ 紙筒 50Ф×360mm
ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mm
ユニット 消防標識
ユニット 避難・誘導標識
立看板固定金具 鉄 寸法:48.6mmФ用クランプ
ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格45229114,67510,3361,6105,107
通常出荷日6日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
トラスココード740-0071-----
質量(g)85-----
材質1紙筒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト