17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ターポリンシート 巻き取り棒
  • ミヅシマ ターポリンシート 巻き取り棒

ミヅシマ ターポリンシート 巻き取り棒

通常単価(税別)
11,00960,185特別価格
税込単価
12,11066,204特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ターポリンシートを巻き取りする為の巻き取り機、ハンガーに使用可能な専用棒です。【用途】・ター...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4964079005402
1900.0
802-0615
本体:スチール(亜鉛メッキ仕上)
-
-
1個
4964079005419
21000.0
120-8898
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
580
1100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,00910,488
( 11,537 )
4日目
60,185
( 66,204 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ターポリンシートを巻き取りする為の巻き取り機、ハンガーに使用可能な専用棒です。
【用途】
・ターポリンシート使用施設。
【商品仕様】
・直径x長さ(mm):25.4x1742
・使用可能シート巾(mm):1370
・ミヅシマ ターポリンシート 巻き取り棒
・JANコード:4964079005402
・トラスココード:802-0615
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(亜鉛メッキ仕上)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ターポリンシート 巻き取り棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ターポリンシート 巻き取り棒
ターポリンシート(ポリエステル帆布)
1800×1200×4mm プラダン(OD)
MF サンキポリシート 0.2×1350×50
MF サンキポリシート 0.02×1800×200
0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)
メーカーミヅシマ工業エスコエスコエムエフエムエフエスコ
通常価格11,009-24,88020,09614,3308,95034,079
通常出荷日4日目1日目2日目4日目4日目1日目
その他オプション-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト