17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:6日目

【特長】・高輝度反射材でよく目立ちます。・3点(正面・両脇)で装着サイズを調節可能(周囲約100~11...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 本体材質
    ナイロンメッシュ
  • 反射材
    その他
  • イエローメッシュ地/黄反射
  • LED有無
  • 着丈 (cm)
    約64
  • 胴回り (cm)
    約100~110
  • 反射材有無
  • JANコード
    4571181473991
  • トラスココード
    739-9685
  • 質量(g)
    220.000
  • 材質1
    生地:ナイロンメッシュ
  • 材質2
    反射部:高輝度反射材
  • サイズ
    反射帯幅/50mm
  • 生地:黄、反射部:黄

型番:

379-551
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 再帰反射

※飾りボタンのため、ホック式ではありません。

ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm 関連画像
型番カラー胴囲着丈反射帯幅本体材質反射部
生地反射部
379-551約100~110cm約64cm50mmナイロンメッシュ高輝度反射材

構造図

ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm 関連画像2

379-551の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
本体材質
ナイロンメッシュ
反射材
その他
イエローメッシュ地/黄反射
LED有無
着丈(cm)
約64
胴回り(cm)
約100~110
反射材有無
JANコード
4571181473991
トラスココード
739-9685
質量(g)
220.000
材質1
生地:ナイロンメッシュ
材質2
反射部:高輝度反射材
サイズ
反射帯幅/50mm
生地:黄、反射部:黄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
379-551
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度反射材でよく目立ちます。
・3点(正面・両脇)で装着サイズを調節可能(周囲約100~110cm)です。
【材質】
・生地:ナイロンメッシュ
・反射部:高輝度反射材

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cmの型番379-551のページです。 型番379-551に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm
ユニット 蛍光ベスト ポリエステル
反射ベスト(タスキ型)
エコノミーベスト(黄) ポリエステル
反射ベスト(スリム型)
反射ベストポケット付A4メッシュシート
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,5713,6425,7141,725 -3,0004,173 -
通常出荷日6日目6日目4日目〜6日目1日目4日目
商品タイプ安全ベスト安全ベストタスキ安全ベスト--
本体材質ナイロンメッシュポリエステル-ポリエステル--
反射材その他その他その他---
イエローメッシュ地/黄反射その他----
LED有無--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト