17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 蛍光ベスト ポリエステル

通常単価(税別)
3,642
税込単価
4,006
通常出荷日:6日目

【特長】・テープ部は、高輝度反射材。・生地が蛍光色なので、昼間でも目立ちます。【材質】・生地:ポリエス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 本体材質
    ポリエステル
  • 反射材
    その他
  • その他
  • LED有無
  • 着丈 (cm)
    約58
  • 胴回り (cm)
    約106~122
  • 反射材有無
  • 色詳細
    生地/蛍光オレンジ・反射部/白
  • JANコード
    4571181533206
  • トラスココード
    739-9642
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    生地:ポリエステル
  • 材質2
    反射部:高輝度反射材
  • サイズ
    反射帯幅/35mm
  • 生地:蛍光オレンジ、反射部:白

型番:

379-51
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 再帰反射
  • 蛍光タイプ
ユニット 蛍光ベスト ポリエステル 製品仕様
型番カラー胴囲着丈反射帯幅本体材質反射部
生地反射部
379-51蛍光オレンジ約106~122cm約58cm35mmポリエステル高輝度反射材

構造図

ユニット 蛍光ベスト ポリエステル 構造図

379-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
本体材質
ポリエステル
反射材
その他
その他
LED有無
着丈(cm)
約58
胴回り(cm)
約106~122
反射材有無
色詳細
生地/蛍光オレンジ・反射部/白
JANコード
4571181533206
トラスココード
739-9642
質量(g)
140.000
材質1
生地:ポリエステル
材質2
反射部:高輝度反射材
サイズ
反射帯幅/35mm
生地:蛍光オレンジ、反射部:白

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
379-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,642
( 4,006 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ部は、高輝度反射材。
・生地が蛍光色なので、昼間でも目立ちます。
【材質】
・生地:ポリエステル
・反射部:高輝度反射材

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 蛍光ベスト ポリエステルの型番379-51のページです。 型番379-51に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 蛍光ベスト ポリエステルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 蛍光ベスト ポリエステル
ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm
エコノミーベスト(黄) ポリエステル
反射ベスト(タスキ型)
ENベスト
差し込み式ベスト
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,6423,5711,725 -5,7143,3823,000
通常出荷日6日目6日目6日目4日目〜6日目1日目〜
商品タイプ安全ベスト安全ベスト安全ベストタスキ安全ベスト-
本体材質ポリエステルナイロンメッシュポリエステル-ポリエステルナイロンメッシュ
反射材その他その他-その他その他-
その他イエローメッシュ地/黄反射--その他-
LED有無-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト