17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 簡易マスク(微細粉じん用) 20枚1ケース

通常単価(税別)
12,96510,814
税込単価
14,26211,895
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・スタンダードタイプの使い捨て式。使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。【用途】・金...

詳細を確認

型番:

379-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

性能・試験情報

項目社内基準値平均実測値
粒子捕集効率80%以上96.1%
吸気抵抗45Pa以下23Pa
排気抵抗45Pa以下23Pa
使用限度時間14時間-
重量10.5g以下9g

使用方法・使用事例

  • 木工・ハウスダスト・花粉防止・大掃除・食品加工・防寒

379-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
トラスココード
739-9227
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
379-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,96510,814
( 11,895 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプの使い捨て式。使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
【用途】
・金属・鉱物の研磨、水・油のミスト、解体、原料の混合粉体
【商品仕様】
・国家検定合格第M57号摘要:20枚1ケース
・ユニット 簡易マスク(微細粉じん用) 20枚1ケース
・トラスココード:739-9227
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 簡易マスク(微細粉じん用) 20枚1ケースの型番379-03のページです。 型番379-03に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 簡易マスク(微細粉じん用) 20枚1ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 簡易マスク(微細粉じん用) 20枚1ケース
防じんマスク 10枚1ケース
[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)
[DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)
[DS1]マスク(防塵用/22枚)
[N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)
メーカーユニットユニットエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,9657,3522,3305,3306,9307,740
通常出荷日6日目6日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
トラスココード739-9227739-9201----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト