17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ワークシューズ(撥水・黒)25cm

通常単価(税別)
9,3008,454
税込単価
10,2309,299
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・クッション性がよく履き心地抜群!底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。【商品仕様】・色...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    その他規格
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • サイズ (cm)
    25
  • 先芯
    あり
  • 質量(g)
    830
  • 規格詳細
    JPSA規格 A種合格
  • トラスココード
    739-8751
  • 材質1
    先芯:鋼製(ワイド)・甲革:はっ水性人工皮革・靴底:EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
  • カラー詳細
    はっ水・黒

型番:

378-35A-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

カラー:黒
サイズ:25cm
先芯:鋼製(ワイド)
甲革:はっ水性人工皮革
靴底:EVA+エアバッグ+耐油性合成ゴム
幅:EEE JPSA規格 A種合格

378-35A-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
その他規格
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
25
先芯
あり
質量(g)
830
規格詳細
JPSA規格 A種合格
トラスココード
739-8751
材質1
先芯:鋼製(ワイド)・甲革:はっ水性人工皮革・靴底:EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
カラー詳細
はっ水・黒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
378-35A-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3008,454
( 9,299 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性がよく履き心地抜群!底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。
【商品仕様】
・色:はっ水・黒
・サイズ:25cm
・サイズ:25cm
・JPSA規格 A種合格
・幅:EEE
・トラスココード:739-8751
・質量:830g
【材質/仕上】
・先芯:鋼製(ワイド)
・甲革:はっ水性人工皮革
・靴底:EVA+エアバック+耐油性合成ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ワークシューズ(撥水・黒)25cmの型番378-35A-5のページです。 型番378-35A-5に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ワークシューズ(撥水・黒)25cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ワークシューズ(撥水・黒)25cm
ワークシューズ
サンダル(ブラック25-28cm,チョコ25-26cm)
サボシューズ 黒
プロスニーカー (黒)
サンダル インソール滑り止め付(ブラック25.5-28cm,チョコ25-26cm)
メーカーユニットユニットエスコ日進ゴムエスコエスコ
通常価格9,3008,4752,722 -3,822 -7,4802,928 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜9日目1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴スリッパスリッパ-スリッパ
規格その他規格その他規格規格無し規格無し-規格無し
形状短靴短靴----
耐油性なしありなしあり-なし
静電気帯電防止機能なしなしなしなし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト