17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴(長編靴)

通常単価(税別)
12,022
税込単価
13,224
通常出荷日:9日目

【特長】紐で結ぶことでしっかりと固定でき、作業現場にて足を保護することができます。

型番:

378-03-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

378-03-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長編上靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
サイズ(cm)
28
先芯
あり
穿刺防止機能
なし
絶縁機能
なし
通気機能
なし
温暖機能
なし
規格詳細
JIS T8101 S種合格(V式)
トラスココード
737-3007

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
378-03-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,022
( 13,224 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
紐で結ぶことでしっかりと固定でき、作業現場にて足を保護することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 3層サージカルマスク 画像

    ミスミ

    3層サージカルマスク

    まとめ買いが大変お得!医療機関で生まれた抜群のフィット感を誇る優れた液体防護性サージカルマスク。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴(長編靴)の型番378-03-11のページです。 型番378-03-11に関する仕様情報を記載しております。
安全靴(長編靴)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴(長編靴)
静電長編靴
外鋼板長編靴
安全長編上 85023
安全長編上 85027
耐水・耐油・耐薬品長編靴
メーカーユニットエンゼルエンゼルジーベックジーベックエンゼル
通常価格12,0228,1878,64010,3099,607 -8,903
通常出荷日9日目2日目2日目5日目5日目2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴長編上靴長編上靴長編上靴長編上靴長編上靴
耐油性ありなしなしありありあり
静電気帯電防止機能なしありなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング