17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット イヤーマフ

通常単価(税別)
8,931
税込単価
9,824
通常出荷日:6日目

【特長】・騒音から耳を保護するイヤーマフです。・ヘルメットの上から着用できます。【用途】・騒音対策用保...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    イヤーマフ
  • トラスココード
    739-7852
  • 質量(g)
    280.000
  • 寸法(mm)
    本体寸法(W×D×H)/約150×140×125~117(通常保管時)、カップ部寸法(W×H)/82×107

型番:

377-79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

377-79の仕様・寸法情報

商品タイプ
イヤーマフ
トラスココード
739-7852
質量(g)
280.000
寸法(mm)
本体寸法(W×D×H)/約150×140×125~117(通常保管時)、カップ部寸法(W×H)/82×107

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
377-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,931
( 9,824 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音から耳を保護するイヤーマフです。
・ヘルメットの上から着用できます。
【用途】
・騒音対策用保護具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット イヤーマフの型番377-79のページです。 型番377-79に関する仕様情報を記載しております。
ユニット イヤーマフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット イヤーマフ
PELTOR イヤーマフ
イヤーマフ PELTOR
イヤーマフ(小型)
“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)
イヤーマフ A812
メーカーユニットスリーエムジャパンアズワンエスコトラスコ中山ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格8,9315,418 -4,802 -4,8284,5121,378
通常出荷日6日目1日目〜1日目2日目1日目2日目
商品タイプイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフイヤーマフ
トラスココード739-7852-----
質量(g)280.000-----
寸法(mm)本体寸法(W×D×H)/約150×140×125~117(通常保管時)、カップ部寸法(W×H)/82×107-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト